(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ระดับมาตรฐาน-สูง ที่มีความทนทานต่อการรับน้ำหนักได้มากและหมุนได้อย่างราบรื่น
· ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงาน สำนักงาน ฯลฯ ด้วยความแข็งแรงและมีเสถียรภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | ความนำไฟฟ้า | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,468.02 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 91 | 35 | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,012.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 104 | 38 | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,389.03 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,649.59 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,181.84 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,467.39 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,413.96 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 91 | 35 | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,496.99 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 104 | 38 | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 4,057.15 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,026.04 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,503.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,740.62 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,457.18 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 91 | 35 | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,861.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 2,087.29 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,588.58 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 2,783.47 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,581.15 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 883.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,383.85 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,513.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,251.43 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,725.72 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,886.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 2,028.80 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | มี | ล้อยาง มีลูกปืน นำไฟฟ้า | ||
฿ 1,554.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 2 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 100 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,982.50 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 130 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,475.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 140 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,632.26 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,398.06 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,573.55 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,189.85 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,601.91 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,808.26 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,326.63 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,822.71 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 2,006.11 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,255.77 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 86 | 35 | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,766.45 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 102 | 38 | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,102.58 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,427.94 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 1,856.84 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,260.96 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,235.18 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 86 | 35 | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,298.60 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 102 | 38 | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,859.79 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 658.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,370.16 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,547.12 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,226.01 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 86 | 35 | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,658.26 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,881.62 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,499.47 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 2,579.80 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,345.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 800.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,220.58 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,341.52 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 987.72 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,448.39 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,607.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,305.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,819.23 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 130 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,200.20 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 140 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,579.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,401.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,675.57 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 927.11 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 86 | 35 | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,348.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 102 | 38 | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,530.32 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,016.55 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 86 | 35 | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,493.36 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 102 | 38 | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,674.52 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง