(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ระดับมาตรฐาน-สูง ที่มีความทนทานต่อการรับน้ำหนักได้มากและหมุนได้อย่างราบรื่น ใช้กันอย่างแพร่หลายตามสภาพการใช้งานต่างๆ เช่น โรงงาน ร้านค้า และสำนักงาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 719.62 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 85 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 65 | 25 | 69 | 29.0 | C | ลูกล้อแบบรวม | ||
฿ 608.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 93 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75 | 25 | 69 | 28.0 | C | ลูกล้อแบบรวม | ||
฿ 512.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 70 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 485.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 85 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 510.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 93 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 575.65 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 70 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 584.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 85 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 630.31 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 93 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 692.51 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 70 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 702.23 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 85 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 786.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 93 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 616.43 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 70 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 691.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 85 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 673.02 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 93 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 525.17 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 85 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 569.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 93 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 567.43 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 70 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 50 | 26 | 68 | 26.0 | RD | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 558.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 70 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 533.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 85 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 702.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 93 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 653.51 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 85 | ไม่ | 70 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 65 | 25 | 63 | 29.0 | C | ลูกล้อแบบรวม | ||
฿ 741.38 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 93 | ไม่ | 80 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75 | 25 | 67 | 28.0 | C | ลูกล้อแบบรวม | ||
฿ 1,042.91 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 85 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 20 | 63 | 29.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 402.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 70 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 241.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 85 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 443.53 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 93 | ไม่ | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 496.42 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 70 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 517.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 85 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 350.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 93 | ไม่ | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 583.95 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 70 | ไม่ | 70 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 694.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 85 | ไม่ | 70 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 778.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 93 | ไม่ | 80 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 506.65 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 70 | ไม่ | 70 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 622.51 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 85 | ไม่ | 70 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 701.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 93 | ไม่ | 80 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 470.75 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 85 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 497.96 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 93 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 398.10 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 70 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 50 | 26 | 52 | 26.0 | RD | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 478.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 70 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 661.23 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 85 | ไม่ | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 685.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 93 | ไม่ | 80 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) | 55 | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) | 42 |
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 70 | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 58 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8.8 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ผ่านกระบวนกาไตรวาเลนท์โครเมียม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน |
รหัสรุ่น/ Part number | S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง