(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อตาย ที่ที่สามารถใช้ร่วมกับซีรีส์ 420 YS / 413 YS ได้ ใช้กันอย่างแพร่หลายตามสภาพการใช้งานต่างๆ เช่น โรงงาน ร้านค้า และสำนักงาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | สี ล้อ | รหัสรุ่น/ Part number | ความหลากหลายของยานพาหนะ | ความนำไฟฟ้า | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,081.94 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 30 | - | SR | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,453.34 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 33 | - | SR | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,905.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 35 | - | SR | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,238.10 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | สีดำ | SR | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 1,728.89 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | สีดำ | SR | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,042.54 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | สีดำ | SR | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,105.64 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 33 | สีดำ | SR | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,098.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 43 | สีดำ | SR | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,673.13 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 43 | สีดำ | SR | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 665.40 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | ขาว/ดำ/เทา | SR | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,016.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 35 | ขาว/ดำ/เทา | SR | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,370.16 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 35 | ขาว/ดำ/เทา | SR | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,048.31 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 29 | ขาวดำ | SR | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,453.34 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 35 | ขาวดำ | SR | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,690.13 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 35 | ขาวดำ | SR | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,276.03 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | - | SR | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 2,375.63 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | - | SR | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,183.38 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 42 | - | SR | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 723.18 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | สีดำ | SR | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,075.45 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | สีดำ | SR | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,187.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | สีดำ | SR | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 710.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | สีดำ | SR | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,242.52 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | สีดำ | SR | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,386.31 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | ดำ / เทา | SR | RB | มี | ล้อยาง มีลูกปืน นำไฟฟ้า | ||
฿ 1,480.64 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | สีดำ | SR | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,622.14 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | ดำ / เทา | SR | RB | มี | ล้อยาง มีลูกปืน นำไฟฟ้า | ||
฿ 1,001.27 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | สีดำ | SR | RBB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,410.16 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | สีดำ | SR | RBB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,714.29 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | สีดำ | SR | RBB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,142.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 132 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | สีดำ | SR | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,655.96 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | สีดำ | SR | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,642.44 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยูรีเทน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | สีดำ | SR | UB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน มีลูกปืน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 2,036.93 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 38 | สีดำ | SR | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,013.77 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยูรีเทน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 38 | สีดำ | SR | UB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน มีลูกปืน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 1,498.11 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 132 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | ครีม | SR | UBB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,941.28 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | ครีม | SR | UBB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,238.58 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | ครีม | SR | UBB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,438.92 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | ครีม | SR | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,190.37 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | ครีม | SR | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,429.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | ครีม | SR | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 794.29 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 34 | สีดำ | SR | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,164.09 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 40 | สีดำ | SR | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,354.59 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | สีดำ | SR | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 947.94 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 34 | สีดำ | SR | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,371.43 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 40 | สีดำ | SR | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,575.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | สีดำ | SR | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 848.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 35 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | - | SRP | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,666.09 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 33 | - | SRP | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,020.48 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 35 | - | SRP | C | ไม่มี | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,422.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | สีดำ | SRP | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 1,743.83 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 38 | สีดำ | SRP | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,156.14 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 40 | สีดำ | SRP | CHR | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,161.46 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | สีดำ | SRP | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,141.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 43 | สีดำ | SRP | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,698.11 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 43 | สีดำ | SRP | MCB | ไม่มี | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 866.30 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | ขาว/ดำ/เทา | SRP | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,407.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 35 | ขาว/ดำ/เทา | SRP | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,592.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 35 | ขาว/ดำ/เทา | SRP | N | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,166.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | ขาวดำ | SRP | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,525.54 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 35 | ขาวดำ | SRP | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,742.92 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 35 | ขาวดำ | SRP | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,401.17 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | - | SRP | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 2,339.63 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 38 | - | SRP | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,225.89 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 42 | - | SRP | PH | ไม่มี | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 972.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | สีดำ | SRP | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,276.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 38 | สีดำ | SRP | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,429.93 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 40 | สีดำ | SRP | R | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 942.17 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | สีดำ | SRP | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,424.14 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 38 | สีดำ | SRP | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,575.80 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 40 | สีดำ | SRP | RB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,126.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 132 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | สีดำ | SRP | RBB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,471.79 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 38 | สีดำ | SRP | RBB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,736.56 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 40 | สีดำ | SRP | RBB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,335.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 132 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | สีดำ | SRP | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,873.41 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 38 | สีดำ | SRP | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,262.49 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 38 | สีดำ | SRP | UB | ไม่มี | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,660.08 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 132 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | ครีม | SRP | UBB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,979.51 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 38 | ครีม | SRP | UBB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,303.28 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 40 | ครีม | SRP | UBB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,350.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | ครีม | SRP | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,208.22 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 38 | ครีม | SRP | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,467.54 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 40 | ครีม | SRP | URB | ไม่มี | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,004.06 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | สีดำ | SRP | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,325.49 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 40 | สีดำ | SRP | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,499.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 40 | สีดำ | SRP | WR | ไม่มี | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,038.73 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | สีดำ | SRP | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,441.27 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 40 | สีดำ | SRP | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,612.07 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 40 | สีดำ | SRP | WRB | ไม่มี | ล้อยาง มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 |
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | ชนิดยึดอยู่กับที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง