(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อตาย ที่ที่สามารถใช้ร่วมกับซีรีส์ 420 YS / 413 YS ได้ ใช้กันอย่างแพร่หลายตามสภาพการใช้งานต่างๆ เช่น โรงงาน ร้านค้า และสำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
420SR-NRB125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | สี ล้อ | รหัสรุ่น/ Part number | ความหลากหลายของยานพาหนะ | ความนำไฟฟ้า | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,453.34 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 35 | ขาวดำ | SR | NRB | ไม่มี | ล้อไนล่อน มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 |
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | ชนิดยึดอยู่กับที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง