1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 420 SR / 420 SRP (รหัสสินค้า)

HMM CASTER

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 420 SR / 420 SRP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 665.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อตาย ที่ที่สามารถใช้ร่วมกับซีรีส์ 420 YS / 413 YS ได้ ใช้กันอย่างแพร่หลายตามสภาพการใช้งานต่างๆ เช่น โรงงาน ร้านค้า และสำนักงาน

รหัสสินค้า
420SR-R100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)
(มิลลิเมตร)
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
สี ล้อ รหัสรุ่น/ Part number ความหลากหลายของยานพาหนะ ความนำไฟฟ้า การกำหนดค่า ล้อ

฿ 723.18

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 13280.01 ถึง 140.00120ยาง-80(90)45(50)1107810032สีดำSRRไม่มีล้อยาง มีบุชชิ่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภท รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 11
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม หมุน / ยึดอยู่กับที่ ชนิดยึดอยู่กับที่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 420SR-R100 ในชุด ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 420 SR / 420 SRP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
420SR-CHR100
420SR-CHR125
420SR-CHR150
420SR-R125
420SR-R150
420SR-RB100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)
(มิลลิเมตร)
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
สี ล้อ รหัสรุ่น/ Part number ความหลากหลายของยานพาหนะ ความนำไฟฟ้า การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,238.10

1 ชิ้น 10 วัน 13280.01 ถึง 140.00120ยาง-80(90)45(50)1107810032สีดำSRCHRไม่มีล้อยาง มีลูกปืนสองแถว

฿ 1,728.89

1 ชิ้น 10 วัน 168140.01 ถึง 220.00150ยาง-100(112)56(53)1409412538สีดำSRCHRไม่มีล้อยาง มีลูกปืนสองแถว

฿ 2,042.54

1 ชิ้น 10 วัน 190140.01 ถึง 220.00160ยาง-100(112)56(53)1409415040สีดำSRCHRไม่มีล้อยาง มีลูกปืนสองแถว

฿ 1,075.45

1 ชิ้น 3 วัน 168140.01 ถึง 220.00150ยาง-100(112)56(53)1409412538สีดำSRRไม่มีล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,187.00

1 ชิ้น 15 วัน 190140.01 ถึง 220.00160ยาง-100(112)56(53)1409415040สีดำSRRไม่มีล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 710.00

1 ชิ้น 20 วัน 13280.01 ถึง 140.00120ยาง-80(90)45(50)1107810032สีดำSRRBไม่มีล้อยาง มีลูกปืน