(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นลูกล้อ ที่โดดเด่นเนื่องจากความสูงของการติดตั้งที่ต่ำและหน้าล้อกว้าง จึงทำให้มีเสถียรภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ และมีความทนทานดีเยี่ยม ลูกล้อยอดนิยมนี้ ใช้สำหรับงานไม้ งานเหล็ก และสินค้าส่งออก เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
440G-C65 |
440G-C75 |
440G-C100 |
440G-C125 |
440G-N65 |
440G-N75 |
440G-N100 |
440G-R65 |
440G-R75 |
440G-R100 |
440G-R125 |
440R-C65 |
440R-C75 |
440R-C100 |
440R-C125 |
440R-N65 |
440R-N75 |
440R-N100 |
440R-R65 |
440R-R75 |
440R-R100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | รหัสรุ่น/ Part number | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.50 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 82 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 76 | 44 | 95 | 70 | 65 | 25 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | 8.5 | 22.0 | จุดหมุน | G | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 830.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 93 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 87 | 60 | 105 | 80 | 75 | 31 | 60 | โหลดปานกลาง | 8.5 | 21.0 | จุดหมุน | G | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,398.23 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 125 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 102 | 76 | 127 | 102 | 100 | 35 | 78 | โหลดปานกลาง | 10.5 | 27.0 | จุดหมุน | G | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,560.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 159 | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 133 | 85 | 165 | 140 | 125 | 45 | 101 | โหลดปานกลาง | 10.5 | 37.0 | จุดหมุน | G | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 459.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 82 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 76 | 44 | 95 | 70 | 65 | 28 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | 8.5 | 22.0 | จุดหมุน | G | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 433.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 16 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 93 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 87 | 60 | 105 | 80 | 75 | 35 | 60 | โหลดปานกลาง | 8.5 | 21.0 | จุดหมุน | G | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 1,071.12 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 125 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 102 | 76 | 127 | 102 | 100 | 40 | 78 | โหลดปานกลาง | 10.5 | 27.0 | จุดหมุน | G | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 391.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 82 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | ยาง | - | 76 | 44 | 95 | 70 | 65 | 28 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | 8.5 | 22.0 | จุดหมุน | G | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 710.72 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | ยาง | - | 87 | 60 | 105 | 80 | 75 | 33 | 60 | โหลดน้ำหนักเบา | 8.5 | 21.0 | จุดหมุน | G | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 973.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 125 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยาง | - | 102 | 76 | 127 | 102 | 100 | 40 | 78 | โหลดปานกลาง | 10.5 | 27.0 | จุดหมุน | G | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,762.54 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 159 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | 133 | 85 | 165 | 140 | 125 | 50 | 101 | โหลดปานกลาง | 10.5 | 37.0 | จุดหมุน | G | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 653.38 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 82 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 89 | 28 | 113 | 59 | 65 | 25 | - | โหลดน้ำหนักเบา | 8.5 | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 754.84 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 93 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 30 | 127 | 65 | 75 | 31 | - | โหลดปานกลาง | 8.5 | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,235.47 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 125 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 125 | 51 | 156 | 82 | 100 | 35 | - | โหลดปานกลาง | 10.5 | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,050.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 159 | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 125 | 64 | 156 | 96 | 125 | 45 | - | โหลดปานกลาง | 10.5 | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 386.27 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 82 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 89 | 28 | 113 | 59 | 65 | 28 | - | โหลดน้ำหนักเบา | 8.5 | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 481.02 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 93 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 30 | 127 | 65 | 75 | 35 | - | โหลดปานกลาง | 8.5 | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 817.15 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 125 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 51 | 156 | 82 | 100 | 40 | - | โหลดปานกลาง | 10.5 | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 465.62 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 82 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | ยาง | - | 89 | 28 | 113 | 59 | 65 | 28 | - | โหลดน้ำหนักเบา | 8.5 | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 594.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | ยาง | - | 100 | 30 | 127 | 65 | 75 | 33 | - | โหลดน้ำหนักเบา | 8.5 | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 886.02 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 125 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยาง | - | 125 | 51 | 156 | 82 | 100 | 40 | - | โหลดปานกลาง | 10.5 | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง