1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 85-125 มม. รุ่น 420 ER / 415 ER (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 85-125 มม. รุ่น 420 ER / 415 ER
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 375.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อชุบโครเมียม เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการออกแบบที่ดีและใช้งานง่าย ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ รถขนย้ายที่ใช้งานภายใน ชั้นวางของที่มีน้ำหนักเบา ฯลฯ

รหัสสินค้า
415ER-MC100
415ER-MC125
415ER-N85
415ER-N100
415ER-N125
415ER-PR100
415ER-PR125
415ER-R85
415ER-R100
415ER-R125
415ER-RN85
415ER-RN100
415ER-UB85
415ER-UB100
415ER-UB125
415ER-UR85
415ER-UR100
415ER-UR125
420ER-MC100
420ER-MC125
420ER-N85
420ER-N100
420ER-N125
420ER-PR100
420ER-PR125
420ER-R85
420ER-R100
420ER-R125
420ER-RN85
420ER-RN100
420ER-UB85
420ER-UB100
420ER-UB125
420ER-UR85
420ER-UR100
420ER-UR125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,583.74

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 122ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)10025MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 2,102.43

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 148ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน70[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)12525MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 561.57

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 103ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)8525Nล้อไนล่อน

฿ 631.57

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 122ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)10025Nล้อไนล่อน

฿ 851.61

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 148ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน70[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)12525Nล้อไนล่อน

฿ 693.34

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 122ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยาง-10022PRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 838.73

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 148ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยาง-12522PRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 629.58

HMM CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 103ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยาง-8527Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 740.77

HMM CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 122ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยาง-10027Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 897.78

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 148ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยาง-12527Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 610.67

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 103ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยาง-8527RNล้อยาง

฿ 686.13

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 122ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยาง-10027RNล้อยาง

฿ 873.13

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 103ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)8527UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 934.23

HMM CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 122ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)10027UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 1,077.67

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 148ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน70ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)12527UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 807.87

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 103ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)8527URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 842.35

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 122ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)10027URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 999.11

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 148ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน70ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)12527URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 1,495.94

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 122ไม่60[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)10025MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 2,016.88

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 148ไม่70[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)12525MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 474.29

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 103ไม่60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)8525Nล้อไนล่อน

฿ 578.81

HMM CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 122ไม่60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)10025Nล้อไนล่อน

฿ 766.88

HMM CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 148ไม่70[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)12525Nล้อไนล่อน

฿ 701.32

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 122ไม่50ยาง-10022PRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 739.05

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 148ไม่60ยาง-12522PRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 375.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน 103ไม่50ยาง-8527Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 692.82

HMM CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 122ไม่50ยาง-10027Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 761.94

HMM CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 148ไม่60ยาง-12527Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 543.17

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 103ไม่50ยาง-8527RNล้อยาง

฿ 594.41

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 122ไม่50ยาง-10027RNล้อยาง

฿ 688.86

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 103ไม่60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)8527UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 775.24

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 122ไม่60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)10027UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 921.91

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 148ไม่70ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)12527UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 691.43

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 103ไม่60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)8527URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 717.46

HMM CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 122ไม่60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)10027URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 877.46

HMM CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 148ไม่70ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)12527URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภท รูติดตั้ง รูกลม ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) 82 ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) 40
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 100 ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 58 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 8.8 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม หมุน / ยึดอยู่กับที่ ชนิดยึดอยู่กับที่
รหัสรุ่น/ Part number ER