1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 25-75 มม. รุ่น 420 G / 415 G (รหัสสินค้า)

HMM CASTER

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 25-75 มม. รุ่น 420 G / 415 G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สเปค รวมถึง รูปทรง และสีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหมายเลข รุ่น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ซีรี่ส์ 420 G เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดกาล ในฐานะลูกล้อ รุ่นใหม่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งานสูงสุด

รหัสสินค้า
415G-MC75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)
(มิลลิเมตร)
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,229.41

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9035.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน70[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)554270587525608.821.0MCล้อ MC ไนล่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง รูกลม
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ผ่านกระบวนกาไตรวาเลนท์โครเมียม หมุน / ยึดอยู่กับที่ จุดหมุน
รหัสรุ่น/ Part number G