(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ซีรี่ส์ 420 G เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดกาล ในฐานะลูกล้อ รุ่นใหม่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความคุ้มค่าต่อการใช้งานสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
420G-C32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.53 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 42 | ถึง 35.00 | ไม่ | 20 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 28 | 4.2 | 11.0 | C | ลูกล้อแบบรวม |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ผ่านกระบวนกาไตรวาเลนท์โครเมียม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน |
รหัสรุ่น/ Part number | G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง