(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่โบลท์ปรับระดับและเพลทปรับระดับรวมเป็นชิ้นเดียว
· ลูกบอลเหล็กชุบแข็งหมุนได้ 20° จึงมีมุมปรับที่ยืดหยุ่น
· สามารถใช้รองรับการปรับระดับเครื่องจักรที่หนักจากด้านล่าง
รหัสสินค้า |
---|
ALF-1050 |
ALF-1250 |
ALF-1450 |
ALF-1650 |
ALF-2050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ค่า ปรับความสูง L2 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,366.66 | IWT SET BASE ALF | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 32 | 14.71 | 58 | 44 | 75 | 10 | ||
฿ 1,583.33 | IWT SET BASE ALF | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 48 | 24.517 | 60 | 43 | 80 | 12 | ||
฿ 2,491.66 | IWT SET BASE ALF | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 50 | 33.343 | 61 | 42 | 85 | 14 | ||
฿ 2,766.66 | IWT SET BASE ALF | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 65 | 44.13 | 63 | 40 | 85 | 16 | ||
฿ 3,358.33 | IWT SET BASE ALF | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 75 | 73.55 | 66 | 38 | 90 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | มุม หมุนθ(องศา) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | วัสดุส่วนเกลียว | S45C | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง