(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวกั้นมาตรฐานสำหรับการป้องกันการกำหนดตำแหน่งและการกำจัดที่เข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตเชิงเส้นหลัก
·การออกแบบ เฉพาะด้าน ที่รองรับขนาด ราง หลัก 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
· รองรับการใช้งาน กับการ การใช้งาน และรูปแบบต่างๆเช่น โบลท์ มี ยูรีเทน ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนและ โบลต์ตัวหยุด ที่สามารถจัด ตำแหน่ง อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
LSCN-11S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,223.33 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSCN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH35 | LS35AL,LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | 45 | M8 x 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSCN-11S ในชุด สำหรับการ การวางตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ เชิงเส้น
รหัสสินค้า |
---|
LSCN-01 |
LSCN-01S |
LSCN-02 |
LSCN-02S |
LSCN-03 |
LSCN-03S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 766.66 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5×16 | ||
฿ 880.46 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5×16 | ||
฿ 766.66 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | 35 | M5×16 | ||
฿ 920.97 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | 35 | M5×16 | ||
฿ 699.05 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5×16 | ||
฿ 961.49 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5×16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง