1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดเพลาชนิด 4 รู สำหรับเพลากลม

ตัวยึดเพลาชนิด 4 รู สำหรับเพลากลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างที่แยกจากกันทำให้การติดตั้งและถอดออกหลังจากประกอบเพลาทำได้ง่าย
· น้ำหนักเบาและราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนแบบตัด สามารถใช้รูติดตั้งเพื่อยึดเพลา ฯลฯ

รหัสสินค้า
B10CP4
B10SP4
B12CP4
B12SP4
B15CP4
B15SP4
B16CP4
B16SP4
B20CP4
B20SP4
B25CP4
B25SP4
B28CP4
B28SP4
B30CP4
B30SP4
B35CP4
B35SP4
B40CP4
B40SP4
B45CP4
B45SP4
B50CP4
B50SP4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID B เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 397.91

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 8 วัน 101039เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 513.41

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 8 วัน 101039สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 414.23

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 8 วัน 101241เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 553.32

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 8 วัน 101241สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 429.96

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 8 วัน 101544เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 593.23

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 8 วัน 101544สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 437.82

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 8 วัน 101644เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 613.18

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 8 วัน 101644สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 453.54

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 8 วัน 102048เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 653.09

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 5 วัน 102048สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 469.87

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 8 วัน 102553เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 693.00

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 8 วัน 102553สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 529.51

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 5 วัน 102858เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 776.84

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 5 วัน 102858สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 485.59

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 8 วัน 103058เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 732.91

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 8 วัน 103058สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 513.41

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 8 วัน 103563เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 772.82

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 8 วัน 103563สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 597.24

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 5 วัน 104068เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 856.66

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 5 วัน 104068สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 593.23

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 8 วัน 104579เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 852.64

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 5 วัน 104579สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 633.14

IWT SHAFT BRACKET B*CP 1 ชิ้น 5 วัน 105086เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 936.48

IWT SHAFT BRACKET B*SP 1 ชิ้น 5 วัน 105086สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แยก สเปค พร้อม รูติดตั้ง ด้านข้าง ความหนา รุ่นมาตรฐาน
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง 4 หลุม รูปทรง เพลา เพลากลม