1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดเพลาชนิดปกติ สำหรับเพลากลม

ตัวยึดเพลาชนิดปกติ สำหรับเพลากลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างที่แยกจากกันทำให้การติดตั้งและถอดออกหลังจากประกอบเพลาทำได้ง่าย
· น้ำหนักเบาและราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนแบบตัด

รหัสสินค้า
B10C
B10S
B12C
B12S
B15C
B15S
B16C
B16S
B20C
B20S
B25C
B25S
B28C
B28S
B30C
B30S
B35C
B35S
B40C
B40S
B45C
B45S
B50C
B50S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID B เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 249.05

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 8 วัน 101039เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 370.29

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 8 วัน 101039สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 265.37

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 8 วัน 101241เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 409.59

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 8 วัน 101241สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 281.10

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 8 วัน 101544เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 449.50

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 8 วัน 101544สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 288.96

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 8 วัน 101644เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 469.46

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 8 วัน 101644สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 305.28

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 8 วัน 102048เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 509.37

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 8 วัน 102048สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 321.01

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 8 วัน 102553เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 549.28

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 8 วัน 102553สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 343.00

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 5 วัน 102858เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 589.19

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 5 วัน 102858สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 336.73

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 8 วัน 103058เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 589.19

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 8 วัน 103058สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 364.54

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 8 วัน 103563เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 629.10

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 5 วัน 103563สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 404.45

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 8 วัน 104068เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 669.01

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 8 วัน 104068สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 450.64

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 5 วัน 104579เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 708.92

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 8 วัน 104579สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

฿ 484.28

IWT SET COLLAR BC*C 1 ชิ้น 8 วัน 105086เหล็กกระบวนการเตรียมผิว2.6SPCCการชุบออกไซด์สีดำ

฿ 748.83

IWT SIM BRS 1 ชิ้น 8 วัน 105086สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2.5SUS304NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แยก สเปค มาตรฐาน ความหนา รุ่นมาตรฐาน
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่ รูปทรง เพลา เพลากลม