1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Powerful Lock สแตนเลสรุ่นตาไก่ 2 ชิ้น (ยูเนี่ยนแผงเกจ เกลียว Rc) (รหัสสินค้า)

FJN COUPLING FOR SST PIPE

Powerful Lock สแตนเลสรุ่นตาไก่ 2 ชิ้น (ยูเนี่ยนแผงเกจ เกลียว Rc)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดแฟลร์เลส สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายเพียงแค่สวมท่อและขันนัทให้แน่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแฟลร์พิเศษ หรือไฟ

รหัสสินค้า
PUWGP-6.35B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยน แผงประกัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)(Ø) 6.35 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ขนาดเกลียว 1 / 4B (8 A)
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 42.0 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ใช้งาน (ใช้ที่ 14.9 mpa)(°ค) -196:: 400
เส้นผ่าศูนย์กลางรูแผง(φ) 11.2 ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด(มิลลิเมตร) 1.24 อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) -196 to 40