1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟเบอร์ยูนิตชนิดสะท้อนถอยหลัง

OPT FIBER UNIT

ไฟเบอร์ยูนิตชนิดสะท้อนถอยหลัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,828.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับวัตถุโปร่งใสนอกจากนี้ยังมีเวเฟอร์บางพิเศษสำหรับการทำแผนที่ เวเฟอร์


[คุณสมบัติ]
·ประเภท ชุดกรอง โพลาไรซ์ แบบฝัง ตัว และประเภทการมองเห็นที่แคบ
· ฟิลเตอร์โพลาไรซ์ แบบฝัง ตัว ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแสงที่สะท้อนจาก พื้นผิว ของกระจก ฟิล์ม ฯลฯNF-RR01 และ การออกแบบ มุมมองแคบ NF-RB01 (เปิด หัว ) และ NF-RB02 (เปิดด้านข้าง)
·สามารถเลือกได้ตาม การใช้งาน
· การออกแบบ บางพิเศษมีความหนาเพียง 2 มม.
·การทำแผนที่ เวเฟอร์ ซึ่งสามารถทำได้เฉพาะกับประเภทการส่งสัญญาณที่ต้องใช้ อุปกรณ์สายไฟ หลายชั่วโมงเป็นไปได้หรือไม่โดยใช้ประเภทการสะท้อนการถดถอย
·เนื่องจากเป็นประเภทมุมมองด้านข้างที่ประหยัดพื้นที่จึง มือจับ สายไฟ ไฟเบอร์ได้ง่าย

รหัสสินค้า
NF-RR01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,828.75

OPT FIBER UNIT 1 ชิ้น 22 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟเบอร์ยูนิต วัตถุตรวจจับ ด้านสี / วัตถุโปร่งใส ประเภทการตรวจจับ การสะท้อน
รูปทรง การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม ประเภทไฟตรวจจับ จุดเล็ก ๆ แหล่งกำเนิดแสง LED สีแดง
รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม วัสดุเคส โพลีคาร์บอเนต (PC) ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน แยกประเภท
ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 2000 ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) ย้อนยุคสะท้อนแสง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -25:: 55 ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 85 ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 9.5
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 5.2 ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 15 ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) ไม่แตก / งอ
วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ PVC รัศมีการดัดงอ R(มิลลิเมตร) 1 ประเภทการเชื่อมต่อ
เอาต์พุต สเปค (ประเภท) ชุดกรอง ระยะโก่ง แบบฝัง ตัว (การตรวจจับที่เสถียรสำหรับชิ้นงานที่โปร่งใส) คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต ฟรีคัต
บังคับส่วน ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) โหมด เอาต์พุต
ฟังก์ชั่น จับเวลา ไฟแสดงสถานะ อุปกรณ์เสริม
สายไฟ วัสดุ หัว อุปกรณ์ป้องกัน
ประเภท มุม ตัวรับ รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 10 ถึง 1390

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-RR01 ในชุด ไฟเบอร์ยูนิตชนิดสะท้อนถอยหลัง