1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นสูบลมแผ่นรองบำรุงรักษาชุด PB พร้อมฮาร์ดแวร์ประเภทบัฟเฟอร์ (ชุดฮาร์ดแวร์) NAPB □ SK (รหัสสินค้า)

แผ่นสูบลมแผ่นรองบำรุงรักษาชุด PB พร้อมฮาร์ดแวร์ประเภทบัฟเฟอร์ (ชุดฮาร์ดแวร์) NAPB □ SK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,533.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

· ซีรีย์ คอนวัม PB, แพ้ด พร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด บัฟเฟอร์

รหัสสินค้า
NAPBTS-20-15-K
NAPBTS-20-15-K-O
NAPBTS-20-30-K
NAPBTS-20-30-K-O
NAPBYS-20-15-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 1,533.43

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)15เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,638.65

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด15เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,638.65

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 8 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)30เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,746.89

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด30เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,533.43

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)15เต้ารับ ด้านข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง อุปกรณ์โลหะที่สอดคล้องกัน แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 20