(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC72 ซึ่งสามารถสร้างสุญญากาศโดยใช้อากาศอัดได้
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่ติดตั้งทั้งเซ็นเซอร์ วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า ฟังก์ชันการทำลาย และตัวกรอง
· การติดตั้งวาล์วโซลินอยด์แบบยึดตัวเองช่วยให้สามารถสร้างสุญญากาศได้ แม้ในช่วงหยุดฉุกเฉิน เช่น แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน
· ป้องกันชิ้นงานร่วงหล่น
· เป็นชนิดเลื่อนขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับการขนส่งชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากและชิ้นงานที่ระบายอากาศได้
· สามารถรวมการจ่ายได้โดยใช้แมนิโฟลด์
· ชนิดนี้ ได้แก่ แมนิโฟลด์ที่ติดทั้งสองด้าน ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มจำนวนต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรุ่นอัตราการไหลสูง แพ็ดรองกดขนาดใหญ่ และการขนส่งที่โหลดมีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
MC72M15HRVGC4BLR5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | การใช้งาน | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ความยาวรวม B (มิลลิเมตร) | สวิตช์ความดัน | จำนวนวงจร (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) | ความดัน สูงสุด (MPa) | จัดหา สถานะ ทางอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,690.18 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุดกรอง / เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้ | -87 | 100 | แมนิโฟลด์ | 46 | 1.5 มม | 182.5 | MPS-V23 | 5 เต้ารับ | 0.35 MPa | แบบปกติปิด |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | RC1 / 4 | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | RC1 / 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประสิทธิภาพ | รูปทรง อัตราการไหล สูง | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 0.6 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 0:: 60 |
แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า | DC24V | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ วาล์ว ไฟฟ้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | PA |
บังคับของเหลว | อากาศอัดแบบไม่มีน้ำมัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC72M15HRVGC4BLR5 ในชุด ยูนิตตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC72
รหัสสินค้า |
---|
MC72M15HRABC4BLR4 |
MC72M15HSABC4ALR2 |
MC72M15HSVGC4ALR2 |
MC72M15HSVGC4BLR |
MC72M15HSVGC4BLR1 |
MC72M15HSVGC4BLR2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | การใช้งาน | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ความยาวรวม B (มิลลิเมตร) | สวิตช์ความดัน | จำนวนวงจร (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) | ความดัน สูงสุด (MPa) | จัดหา สถานะ ทางอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,339.74 | 1 ชิ้น | 9 วัน | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้ | -87 | 100 | แมนิโฟลด์ | 46 | 1.5 มม | 182.5 | MVS-030AB | 4 เต้ารับ | 0.35 MPa | แบบปกติปิด | ||
฿ 24,645.60 | 1 ชิ้น | 9 วัน | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้ | -87 | 100 | แมนิโฟลด์ | 55 | 1.5 มม | 182.5 | MVS-030AB | 2 เต้ารับ | 0.5 MPa | แบบปกติเปิด | ||
฿ 24,617.79 | 1 ชิ้น | 9 วัน | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้ | -87 | 100 | แมนิโฟลด์ | 55 | 1.5 มม | 182.5 | MPS-V23 | 2 เต้ารับ | 0.5 MPa | แบบปกติเปิด | ||
฿ 10,826.94 | 1 ชิ้น | 9 วัน | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้ | -87 | 100 | แมนิโฟลด์ | 55 | 1.5 มม | 182.5 | MPS-V23 | — | 0.35 MPa | แบบปกติปิด | ||
฿ 14,549.49 | 1 ชิ้น | 9 วัน | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้ | -87 | 100 | แมนิโฟลด์ | 55 | 1.5 มม | 182.5 | MPS-V23 | 1 เต้ารับ | 0.5 MPa | แบบปกติปิด | ||
฿ 23,532.35 | 1 ชิ้น | 9 วัน | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (สุญญากาศ ) / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้ | -87 | 100 | แมนิโฟลด์ | 55 | 1.5 มม | 182.5 | MPS-V23 | 2 เต้ารับ | 0.5 MPa | แบบปกติปิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง