(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC72 ซึ่งสามารถสร้างสุญญากาศโดยใช้อากาศอัดได้
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่ติดตั้งทั้งเซ็นเซอร์ วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า ฟังก์ชันการทำลาย และตัวกรอง
· การติดตั้งวาล์วโซลินอยด์แบบยึดตัวเองช่วยให้สามารถสร้างสุญญากาศได้ แม้ในช่วงหยุดฉุกเฉิน เช่น แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน
· ป้องกันชิ้นงานร่วงหล่น
· เป็นชนิดเลื่อนขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับการขนส่งชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากและชิ้นงานที่ระบายอากาศได้
· สามารถรวมการจ่ายได้โดยใช้แมนิโฟลด์
· ชนิดนี้ ได้แก่ แมนิโฟลด์ที่ติดทั้งสองด้าน ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มจำนวนต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรุ่นอัตราการไหลสูง แพ็ดรองกดขนาดใหญ่ และการขนส่งที่โหลดมีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
MC72S20LSZSD4BLR |
MC72S20LSZSE4BLR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | การใช้งาน | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ความยาวรวม B (มิลลิเมตร) | สวิตช์ความดัน | จำนวนวงจร (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) | ความดัน สูงสุด (MPa) | จัดหา สถานะ ทางอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,728.02 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้ | -53 | 180 | วัตถุ เดียว | 130 | 2.0 มม | 171.5 | ไม่มีเซ็นเซอร์ มีฐาน | - | 0.5 MPa | แบบปกติปิด | ||
฿ 6,873.39 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุดกรอง | -53 | 180 | วัตถุ เดียว | 130 | 2.0 มม | 171.5 | ไม่มีเซ็นเซอร์ มีฐาน | - | 0.5 MPa | แบบปกติปิด |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | RC1 / 4 | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | RC1 / 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประสิทธิภาพ | รูปทรง อัตราการไหล สูง | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 0.6 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 0:: 60 |
แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า | DC24V | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ วาล์ว ไฟฟ้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | PA |
บังคับของเหลว | อากาศอัดแบบไม่มีน้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง