(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC22 ซึ่งสามารถสร้างสภาวะสุญญากาศโดยใช้อากาศอัดได้
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่ติดตั้งทั้งเซ็นเซอร์ วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า ฟังก์ชันการทำลาย และตัวกรอง
· สามารถเลือกสวิตช์แรงดัน / เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดได้
· ลดน้ำหนักลงโดยการติดตั้งบอดี้เรซิ่นกว้าง 20 มม. และวาล์วโซลินอยด์ขนาดเล็ก
· สามารถเลือกเซ็นเซอร์ความดันได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น เซ็นเซอร์ในตัวในวงจรประหยัดพลังงาน
· สามารถรวมการจ่ายได้โดยใช้แมนิโฟลด์
· การติดตั้งวาล์วโซลินอยด์แบบยึดตัวเองช่วยให้สามารถสร้างสุญญากาศได้ แม้ในช่วงหยุดฉุกเฉิน เช่น แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน
· ป้องกันชิ้นงานร่วงหล่น
· เสียงรบกวนต่ำ (58 dB (A)) เนื่องจากโครงสร้างพิเศษของตัวเก็บเสียง
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลำเลียงความเร็วสูงด้วยระบบควบคุมวาล์วโซลินอยด์
รหัสสินค้า |
---|
MC22S07HRVGL4BLR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ความดันของเครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | การใช้งาน | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ความยาวรวม B (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | สวิตช์ความดัน | จำนวนวงจร (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) | หมายเลข ตัวเครื่อง ยึดหน่วย (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) | วิธีการตั้งค่า (สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว เท่านั้น) | ความดัน สูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,741.50 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล | -87 | 22.5 | วัตถุ เดียว | 9 | 0.7 มม | 86.6 | ไม่มีเช็ควาล์ว | MPS-V23 | - | - | - | 0.35 MPa |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | M5 | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | RC1 / 8 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 0.5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 0:: 50 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า | DC24V | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ วาล์ว ไฟฟ้า | คอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟ | จัดหา สถานะ ทางอากาศ | แบบปกติปิด |
บังคับของเหลว | อากาศอัดแบบไม่มีน้ำมัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC22S07HRVGL4BLR ในชุด ชุดตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ MC22
รหัสสินค้า |
---|
MC22M05HSVGL4BLR404 |
MC22M05HSVGL4BLR707 |
MC22M05HSVGL4BLR808 |
MC22S07HRVGLC4BLR |
MC22S07HRZL4BLR |
MC22S07HRZLC4BLR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ความดันของเครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | การใช้งาน | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ความยาวรวม B (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | สวิตช์ความดัน | จำนวนวงจร (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) | หมายเลข ตัวเครื่อง ยึดหน่วย (เฉพาะใน เคส ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) | วิธีการตั้งค่า (สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว เท่านั้น) | ความดัน สูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,576.50 | 1 ชิ้น | 9 วัน | สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล | -87 | 10 | แมนิโฟลด์ | 6 | 0.5 มม | 86.6 | ไม่มีเช็ควาล์ว | MPS-V23 | 4 เต้ารับ | 4 ยูนิต | — | 0.5 MPa | ||
฿ 70,036.40 | 1 ชิ้น | 20 วัน | สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล | -87 | 10 | แมนิโฟลด์ | 6 | 0.5 มม | 86.6 | ไม่มีเช็ควาล์ว | MPS-V23 | 7 เต้ารับ | 7 ยูนิต | — | 0.5 MPa | ||
฿ 79,880.35 | 1 ชิ้น | 20 วัน | สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล | -87 | 10 | แมนิโฟลด์ | 6 | 0.5 มม | 86.6 | ไม่มีเช็ควาล์ว | MPS-V23 | 8 เต้ารับ | 8 ยูนิต | — | 0.5 MPa | ||
฿ 10,826.94 | 1 ชิ้น | 8 วัน | สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล | -87 | 22.5 | วัตถุ เดียว | 9 | 0.7 มม | 96.5 | พร้อมเช็ควาล์ว | MPS-V23 | - | - | - | 0.35 MPa | ||
฿ 5,832.70 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | -87 | 22.5 | วัตถุ เดียว | 9 | 0.7 มม | 86.6 | ไม่มีเช็ควาล์ว | ไม่มีเซ็นเซอร์ | - | - | - | 0.35 MPa | ||
฿ 6,918.75 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | -87 | 22.5 | วัตถุ เดียว | 9 | 0.7 มม | 96.5 | พร้อมเช็ควาล์ว | ไม่มีเซ็นเซอร์ | - | - | - | 0.35 MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง