(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำให้สามารถผสมใช้ระหว่าง คอนวัม, สวิตช์ความดัน และวาล์วแยกสุญญากาศได้อิสระ
· เป็นวาล์วไฟฟ้าสำหรับการสร้างสุญญากาศ
· ติดตั้งวาล์วแยกสุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
CVA2-10LS4BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ความดันของเครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ความยาวรวม B (มิลลิเมตร) | สวิตช์ความดัน | ความดัน สูงสุด (MPa) | วาล์ว ระเบิด | จัดหา สถานะ ทางอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,787.10 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ตัวเก็บเสียง / วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้ | -57 | 44 | RC1 / 8 | RC1 / 8 | 36 | 1.0 มม | 133.8 | ไม่มีสวิตช์แรงดัน | 0.5 MPa | ไม่มีวาล์วปล่อย | แบบปกติปิด |
กำลังโหลด …
ชนิด | ศอก แบบแม่เหล็ก วาล์ว ตรงแบบ ข้อต่องอ | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 0:: 60 | แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า | DC24V | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ วาล์ว ไฟฟ้า | ชนิดคอนเนคเตอร์ มีตัวหยุดไฟกระชากของหลอดไฟ |
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง