1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศ กลไกคงที่ คอนวัม CVA2 (รหัสสินค้า)

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR

ตัวกำเนิดสุญญากาศ กลไกคงที่ คอนวัม CVA2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,787.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำให้สามารถผสมใช้ระหว่าง คอนวัม, สวิตช์ความดัน และวาล์วแยกสุญญากาศได้อิสระ
· เป็นวาล์วไฟฟ้าสำหรับการสร้างสุญญากาศ
· ติดตั้งวาล์วแยกสุญญากาศ

รหัสสินค้า
CVA2-15LSABDN4BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ความดันของเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ความดัน ความดัน สูงสุด
(MPa)
วาล์ว ระเบิด จัดหา สถานะ ทางอากาศ

฿ 19,212.96

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 8 วัน -ตัวเก็บเสียง / วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ / สวิตช์ความดัน สุญญากาศ พร้อมจอแสดงผล LED / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ย่อยสลาย ได้-57100RC1 / 4RC1 / 4951.5 มม158.8มาพร้อม S-030AB พร้อม MCVA-V0.5 MPaตัวปรับระดับอัตราการไหลในการปล่อยแบบปกติปิด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ศอก แบบแม่เหล็ก วาล์ว ตรงแบบ ข้อต่องอ การใช้งาน วัตถุ เดียว ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 0.6
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 0:: 60 แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า DC24V วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ วาล์ว ไฟฟ้า ชนิดคอนเนคเตอร์ มีตัวหยุดไฟกระชากของหลอดไฟ
วัสดุ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม