(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· CONVUM ที่มีน้ำหนักเบา CONVUM รูปทรงพื้นฐานพร้อมพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาสำหรับบอดี้ และมวลของหัวฉีด ⌀0 คือ 1/3 เท่าของผู้ผลิตรายอื่น
· สามารถติดตั้งแบบต่อตรงได้ มีคัปปลิ้งแบบดันเข้าในตัว และมีการเชื่อมต่อกับระบบท่อแบบวันทัช (One-Touch)
· ชนิดติดตั้งแพ็ดรองกดโดยตรงและชนิดสกรูช่วยให้สามารถติดตั้งเข้ากับฮาร์ดแวร์แพ็ดรองกดโดยตรงได้
รหัสสินค้า |
---|
MCA-05HS-RRR |
MCA-05HS-TTT |
MCA-07HS-TTT |
MCA-10HR-TTT |
MCA-10HS-TTT |
MCA-13HS-RRR |
MCA-13HS-TTT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย | ความดัน สูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 753.20 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13.2 | Rp1 / 8 | - | Rp1 / 8 | - | 5 | 0.5 มม | สกรูเกลียวใน (Rc1/8) | 0.5 | ||
฿ 533.09 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13.2 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 5 | 0.5 มม | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 แบบวันทัช (One-Touch) | 0.5 | ||
฿ 533.09 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22.6 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 11.5 | 0.7 มม | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 แบบวันทัช (One-Touch) | 0.5 | ||
฿ 604.44 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 48.5 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 21 | 1.0 มม | เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 แบบวันทัช (One-Touch) | 0.35 | ||
฿ 604.44 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 47.5 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 25 | 1.0 มม | เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 แบบวันทัช (One-Touch) | 0.5 | ||
฿ 753.20 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 79.5 | Rp1 / 8 | - | Rp1 / 8 | - | 35 | - | สกรูเกลียวใน (Rc1/4) | 0.5 | ||
฿ 604.44 | MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 79.5 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | φ6 | 35 | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 แบบวันทัช (One-Touch) | 0.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แพ้ด ข้อต่องอ ติดตั้งโดยตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -87 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.6 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 0:: 60 |
ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -87 | วัสดุ ตัวเครื่อง | PA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง