1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วสลายสุญญากาศ DS-01AN/CVA-DN

วาล์วสลายสุญญากาศ DS-01AN/CVA-DN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,241.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วสลายสุญญากาศเชิงกล
· สามารถปรับระยะตัดการไหลและเวลาในการตัดได้

รหัสสินค้า
CVA-DNSALE
DS-01AN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
(°C)
ประเภทรายละเอียด

฿ 4,118.72

฿ 2,117.43

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ0.3~ 0.60~ 60ตัวปรับอัตราการไหลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน CVA2

฿ 3,241.87

VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---มาพร้อมเข็มปรับอัตราการไหลเพื่อสลายสภาวะสุญญากาศ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ตัวกรองสำหรับการเปลี่ยน