1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกำเนิดสุญญากาศคอนวัม CV รูปทรงพื้นฐาน

ตัวกำเนิดสุญญากาศคอนวัม CV รูปทรงพื้นฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,712.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างที่เรียบง่ายไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งานยาวนานและโครงสร้างที่เรียบง่ายไม่มีการเคลื่อนที่
· ซีรีส์ที่มีหลายรุ่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดหลายขนาด และมีอัตราการไหลต่ำจนถึงอัตราการไหลสูง

รหัสสินค้า
CV-05HS
CV-05HSCK
CV-05LS
CV-10HR
CV-10HRCK
CV-10HS
CV-10HSCK
CV-10LS
CV-10LSCK
CV-15HR
CV-15HRCK
CV-15HS
CV-15HSCK
CV-15LS
CV-15LSCK
CV-20HR
CV-20HRCK
CV-20HS
CV-20HSCK
CV-20LS
CV-25HS
CV-25LS
CV-30AHS
CV-30ALS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ความดันของเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ความดัน ความดัน สูงสุด
(MPa)

฿ 1,871.87

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่-8713Rp1 / 8Rp1 / 860.5 มม90ไม่มี0.5 MPa

฿ 3,207.78

VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-8713Rp1 / 8Rp1 / 860.5 มม90มีให้0.5 MPa

฿ 1,857.54

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 13 วัน -ไม่-5313Rp1 / 8Rp1 / 890.5 มม90ไม่มี0.5 MPa

฿ 2,000.34

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่-8744Rp1 / 8Rp1 / 8251.0 มม90ไม่มี0.35 MPa

฿ 3,516.84

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 8 วัน -สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-8744Rp1 / 8Rp1 / 8251.0 มม90มีให้0.35 MPa

฿ 1,712.06

VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่-8744Rp1 / 8Rp1 / 8271.0 มม90ไม่มี0.5 MPa

฿ 3,092.52

VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-8744Rp1 / 8Rp1 / 8271.0 มม90มีให้0.5 MPa

฿ 1,871.87

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่-5344Rp1 / 8Rp1 / 8361.0 มม90ไม่มี0.5 MPa

฿ 3,371.56

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 8 วัน -สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-5344Rp1 / 8Rp1 / 8361.0 มม90มีให้0.5 MPa

฿ 3,602.57

VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่-87100Rp1 / 4Rp1 / 4541.5 มม123.5ไม่มี0.35 MPa

฿ 5,653.71

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 8 วัน -สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-87100Rp1 / 4Rp1 / 4541.5 มม123.5มีให้0.35 MPa

฿ 3,439.27

VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่-87100Rp1 / 4Rp1 / 4631.5 มม123.5ไม่มี0.5 MPa

฿ 5,605.00

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 25 วัน -สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-87100Rp1 / 4Rp1 / 4631.5 มม123.5มีให้0.5 MPa

฿ 3,439.27

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่-53100Rp1 / 4Rp1 / 4951.5 มม123.5ไม่มี0.5 MPa

฿ 5,471.09

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 8 วัน -สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-53100Rp1 / 4Rp1 / 4951.5 มม123.5มีให้0.5 MPa

฿ 5,643.02

VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่-87180RP3 / 8Rp1 / 4882.0 มม165.5ไม่มี0.35 MPa

฿ 8,549.02

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 8 วัน -สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-87180RP3 / 8Rp1 / 4882.0 มม165.5มีให้0.35 MPa

฿ 5,643.02

VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่-87180RP3 / 8Rp1 / 41102.0 มม165.5ไม่มี0.5 MPa

฿ 8,549.02

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 13 วัน -สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-87180RP3 / 8Rp1 / 41102.0 มม165.5มีให้0.5 MPa

฿ 6,195.92

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -ไม่-53180RP3 / 8Rp1 / 41552.0 มม165.5ไม่มี0.5 MPa

฿ 8,275.64

VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่-87265RC1 / 2RC3 / 81602.5 มม213ไม่มี0.5 MPa

฿ 9,090.23

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 13 วัน -ไม่-53265RC1 / 2RC3 / 82502.5 มม213ไม่มี0.5 MPa

฿ 11,985.55

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่-87385-[R1/2] RC1 / 22253.0 มม234ไม่มี0.5 MPa

฿ 11,985.55

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 13 วัน -ไม่-53385-[R1/2] RC1 / 23503.0 มม234ไม่มี0.5 MPa

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ไฟฟ้าชนิดติดตั้ง แบบตรง การใช้งาน วัตถุ เดียว ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.6
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 0:: 60 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม บังคับของเหลว คอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมัน