1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MPS-34 ซีรี่ส์ เซนเซอร์วัดแรงดัน อิเล็กทรอนิกส์ ความแม่นยำ สูง พร้อมจอแสดงผลดิจิตอลสองสี

MPS-34 ซีรี่ส์ เซนเซอร์วัดแรงดัน อิเล็กทรอนิกส์ ความแม่นยำ สูง พร้อมจอแสดงผลดิจิตอลสองสี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผลสองสีช่วยให้ตรวจสอบค่าที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและช่วง ความดันบวก จะขยายจาก -0.1 ถึง 0 mpa
·การตั้งค่าทำได้ง่ายและมาพร้อมกับ เอาต์พุต สวิตช์ มาตรฐาน และ เอาต์พุต อนาล็อก ตั้งแต่ 1 ถึง 5 V.

รหัสสินค้า
MPS-ACCK10
MPS-P34R-NGA
MPS-R34R-NGA
MPS-V34R-NGA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ช่วงความดันใช้งาน
(ปาสคาล)
เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ทนต่อ ความดัน
(ปาสคาล)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
(°C)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
สวิตช์ จุด เอาต์พุต โคมไฟ ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ ช่วง ความดัน

฿ 158.33

VACUUM PRESSIRE SENSOR 1 ชิ้น 17 วัน [ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ] การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง-----------

฿ 1,804.54

MYU VACUUM PRESSIRE SENSOR 1 ชิ้น 8 วัน เซนเซอร์วัดแรงดัน-101.3 ~ 0รูปทรง แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกขวา3000 ~ 5035~ 852ไม่R 1/8 (เกลียวนอก)ความดันบวก

฿ 1,917.00

VACUUM PRESSIRE SENSOR 1 ชิ้น 17 วัน เซนเซอร์วัดแรงดัน-100 1000 ~รูปทรง แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกขวา15000 ~ 5035~ 852ไม่R 1/8 (เกลียวนอก)ความดัน สารประกอบ

฿ 2,511.87

VACUUM PRESSIRE SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เซนเซอร์วัดแรงดัน-101 ~ 500รูปทรง แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกขวา8000 ~ 5035~ 852ไม่R 1/8 (เกลียวนอก)ความดัน ลบ

กำลังโหลด …

  1. 1