(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟังก์ชั่น การปรับแต่งช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วสูงได้อย่างง่ายดายในพื้นที่อัตราการไหลต่ำด้วยการ การออกแบบ กะทัดรัดเหมาะสำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
WNSS04-01-O |
WNSS04-M5-O |
WNSS06-01-O |
WNSS06-02-O |
WNSS06-M5-O |
WNSS08-03-O |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | d (มิลลิเมตร) | R ( เกลียว เกลียวนอก ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 515.49 | MYU SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | R1/8 | ||
฿ 345.00 | MYU SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | M5X0.8 | ||
฿ 508.23 | MYU SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | R1/8 | ||
฿ 554.19 | MYU SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | R1/4 | ||
฿ 436.25 | MYU SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | M5X0.8 | ||
฿ 670.29 | MYU SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | R3/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | สากล | ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
ประเภทลูกบิด | พร้อมร่องไขควงปากแบน | ประเภท น็อตล็อค | แหวน น๊อตตัวเมีย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง