(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง ประกอบด้วยชิ้นส่วนขั้นต่ำ 6 ชิ้น
· แหวนล็อค ใหม่เพื่อเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาและแยก สายยาง ออกอย่างนุ่มนวล
·ฟังก์ชั่น ข้อต่อ จำนวนมากทำให้การเดินท่อราบรื่นและแน่นอน
·เคล็ดลับเพื่อความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมคือการ บรรจุภัณฑ์ แหวน ซึ่งช่วยลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย การทำงานของการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายยาง และรักษาความแน่นของอากาศ
·ใช้ เรซิ่น PA + F / G (โพลีเอไมด์) เป็น มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
WPT04-01C |
WPT06-01C |
WPT06-M5C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | R ( เกลียว เกลียวนอก ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 4 | R1/8 | ||
฿ 212.50 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6 | R1/8 | ||
฿ 242.50 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6 | M5X0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก ที | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง