(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อลมประกอบด้วย 6 ชิ้นส่วนที่เรียบง่าย
· แหวนล็อกแบบใหม่เพื่อยึดท่อให้แน่น และกั้นท่ออย่างนุ่มนวล
· ฟังก์ชันข้อต่อจำนวนมากทำให้การเดินท่อทำได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้
· เคล็ดลับของการใช้งานที่เชื่อถือได้มากคือการใส่ปะเก็นวงแหวนซึ่งช่วยลดแรงในการทำงานของท่อและรักษาความหนาแน่นของอากาศ
· ใช้เรซิ่น PA + F/G (โพลีเอไมด์) เป็นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
WPC04-01 |
WPC04-M5 |
WPC06-01 |
WPC06-02 |
WPC06-M5 |
WPC08-01 |
WPC08-02 |
WPC08-03 |
WPC10-01 |
WPC10-02 |
WPC10-04 |
WPC12-02 |
WPC12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | R ( เกลียว เกลียวนอก ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 4 | R1/8 | ||
฿ 87.50 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 4 | M5X0.8 | ||
฿ 100.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | R1/8 | ||
฿ 107.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | R1/4 | ||
฿ 98.75 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6 | M5X0.8 | ||
฿ 119.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 8 | R1/8 | ||
฿ 122.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 8 | R1/4 | ||
฿ 123.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | R3/8 | ||
฿ 111.25 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | R1/8 | ||
฿ 124.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | R1/4 | ||
฿ 163.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | R1/2 | ||
฿ 155.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | R1/4 | ||
฿ 161.25 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง