(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความลับเบื้องหลังความน่าเชื่อถือสูงของเครื่องคือการ บรรจุภัณฑ์ แหวน ซึ่งจะช่วยลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย การ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายยาง และรักษา เครื่องวัดระดับน้ำ แน่นอากาศใน ระดับ สูง
[คุณสมบัติ]
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง ประกอบด้วย 6 ส่วนอย่างน้อยที่สุด
· แหวนล็อค ใหม่เพื่อเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาและแยก สายยาง ออกอย่างนุ่มนวล
·ฟังก์ชั่น ข้อต่อ จำนวนมากทำให้ท่อทำงานได้อย่างราบรื่นและมั่นคง
· เรซิ่น PA + F / G (โพลีเอไมด์) เป็น มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
WPT04-01 |
WPT04-02 |
WPT06-01 |
WPT06-02 |
WPT06-03 |
WPT08-01 |
WPT08-02 |
WPT08-03 |
WPT10-01 |
WPT10-02 |
WPT10-03 |
WPT10-04 |
WPT12-02 |
WPT12-03 |
WPT12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | R ( เกลียว เกลียวนอก ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.25 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 4 | R1/8 | ||
฿ 209.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 4 | R1/4 | ||
฿ 148.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | R1/8 | ||
฿ 156.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | R1/4 | ||
฿ 234.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6 | R3/8 | ||
฿ 165.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 8 | R1/8 | ||
฿ 170.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 8 | R1/4 | ||
฿ 259.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 8 | R3/8 | ||
฿ 257.50 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | R1/8 | ||
฿ 296.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | R1/4 | ||
฿ 289.04 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | R3/8 | ||
฿ 304.16 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | R1/2 | ||
฿ 323.51 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 12 | R1/4 | ||
฿ 330.16 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 12 | R3/8 | ||
฿ 330.16 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก ที | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง