(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความลับเบื้องหลังความน่าเชื่อถือสูงของหน่วยคือการ บรรจุภัณฑ์ แหวน ซึ่งช่วยลดแรงในการดำเนิน การเชื่อมต่อสายไฟ ของท่อและรักษา ระดับ ความหนาแน่นของอากาศใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
รหัสสินค้า |
---|
WPY04 |
WPY06 |
WPY08 |
WPY10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 161.25 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 152.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 243.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ ซีล | NBR |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน Y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง