(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อลมประกอบด้วย 6 ชิ้นส่วนที่เรียบง่าย
· แหวนล็อกแบบใหม่เพื่อยึดท่อให้แน่น และกั้นท่ออย่างนุ่มนวล
· ใช้ฟังก์ชันข้อต่อที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้มากขึ้น
· เคล็ดลับของการใช้งานที่เชื่อถือได้มากคือการใส่ปะเก็นวงแหวนซึ่งช่วยลดแรงในการทำงานของท่อและรักษาความหนาแน่นของอากาศ
· ใช้เรซิ่น PA + F/G (โพลีเอไมด์) เป็นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
WPL04-01 |
WPL04-02 |
WPL04-M5 |
WPL06-01 |
WPL06-02 |
WPL06-03 |
WPL08-01 |
WPL08-02 |
WPL08-03 |
WPL10-01 |
WPL10-02 |
WPL12-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | R ( เกลียว เกลียวนอก ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 4 | R1/8 | ||
฿ 148.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 4 | R1/4 | ||
฿ 98.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 4 | M5X0.8 | ||
฿ 89.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | R1/8 | ||
฿ 96.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | R1/4 | ||
฿ 163.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6 | R3/8 | ||
฿ 100.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 8 | R1/8 | ||
฿ 108.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 8 | R1/4 | ||
฿ 142.50 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 8 | R3/8 | ||
฿ 171.25 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | R1/8 | ||
฿ 197.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | R1/4 | ||
฿ 243.00 | MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | R1/4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง