(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษพร้อมอุปกรณ์ดันเข้าที่สามารถติดตั้งได้โดยตรง
· สามารถติดตั้งตัวเครื่องได้ทันที
·อุปกรณ์ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | รูปทรง บล็อค | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.2 :: 0.6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKY-O-6X4 ในชุด ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อ ชนิด กระบอกสูบขนาดเล็ก พิเศษซีรีส์ TKY
รหัสสินค้า |
---|
TKY-O-10X10 |
TKY-O-4.5X3 |
TKY-O-4.5X6 |
TKY-O-8X4 |
TKY-O-8X8 |
TKY-W-10X10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,180.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 10 | 10 | ||
฿ 1,310.84 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 4.5 | 3 | ||
฿ 1,464.79 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 4.5 | 6 | ||
฿ 1,217.47 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 8 | 4 | ||
฿ 1,288.82 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 8 | 8 | ||
฿ 1,180.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงสองครั้ง | 10 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง