1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อแดปเตอร์ ชนิดมีซีลโอริง SWO3B (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) (รหัสสินค้า)

อแดปเตอร์ ชนิดมีซีลโอริง SWO3B (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อะ อแดปเตอร์แบบข้อศอก พร้อมการปรับการวางแนว 90° สำหรับใช้กับพอร์ต โอริง

รหัสสินค้า
SWO3B-6
SWO3B-9SALE
SWO3B-12
SWO3B-19
SWO3B-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว T1 ขนาดเกลียว T2 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว

฿ 235.35

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1/4, ตัวผู้ 30°1/46

฿ 270.19

฿ 95.76

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10G 3/8, ตัวผู้ 30°3/89

฿ 347.61

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1/2, ตัวผู้ 30°1/212

฿ 537.68

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 3/4, ตัวผู้ 30°3/419

฿ 769.94

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1, ตัวผู้ 30°125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°MIS ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 G วัสดุ SS
กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต