1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ ซีลเร็ว, ชนิดท่อ DK โดยเฉพาะ, สามทางตัวที (รหัสสินค้า)

ซีรีส์ ซีลเร็ว, ชนิดท่อ DK โดยเฉพาะ, สามทางตัวที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดขันด้วยสกรู
· เป็นชนิด 3 จุด ประกอบด้วยบอดี้ข้อต่อ นัท และปลอก
· ฟิตติ้งท่อ DK โดยเฉพาะ
· เฉพาะคอนเนคเตอร์เท่านั้นที่ได้รับการซีล
· ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีล

รหัสสินค้า
DT6-PT1/4
DT6-PT1/8
DT10-PT1/4
DT10-PT3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ

฿ 185.31

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/465.0

฿ 150.40

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 25 วัน 1/865.0

฿ 245.89

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/41022.0

฿ 245.89

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 3/81022.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด ข้อต่อสามทางที วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R