1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงบีบอัดซีรีส์ T

สปริงบีบอัดซีรีส์ T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สปริงรับแรงกดแบบมาตรฐาน ผลิตด้วยการควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
[คุณสมบัติ]
· สปริงทั่วไปที่ใช้กันมากที่สุด และใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับโหลดน้ำหนักเบาถึงโหลดหนัก
· รูปทรงเรียบง่ายและกะทัดรัดพร้อมการดูดซับพลังงานสูงและไม่มีแรงเสียดทาน
· กลไกที่เพิ่มคุณสมบัติโดยการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด และพิทช์
[การใช้งาน]
· นำไปใช้กับการซ่อมแซมและงานสำหรับสินค้าทั่วไปและของเล่น
· สามารถแปรรูปและใช้งานได้ตามต้องการ
· สำหรับการทดลองชิ้นส่วนเครื่องจักร

รหัสสินค้า
T-010-01
T-010-02
T-012-01
T-015-01
T-035-01
T-040-01
T-050-01
T-060-01
T-060-02
T-070-01
T-080-01SALE
T-090-01
T-190-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงขณะไม่มีโหลด
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)
ขดลวดรวม (ขดลวด) จำนวนคอยส์ที่มีประสิทธิภาพ (ขดลวด)

฿ 134.44

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 1070102018

฿ 99.47

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 1070102422

฿ 150.12

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 1070122018

฿ 174.24

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 1070151715

฿ 72.32

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 10703.555.7553.75

฿ 131.43

PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 1070446.7544.75

฿ 80.77

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 107053735

฿ 80.77

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 107063129

฿ 99.47

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 107063230

฿ 80.77

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 107072624

฿ 99.47

฿ 56.37

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107082422

฿ 110.31

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 107092220

฿ 178.47

SHK PUSH SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 107522.61210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304