(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ PS-25 ชนิดมีเกลียว ทนทานกว่าสแตนเลสทั่วไป 3 เท่า
· ใช้งานได้ในช่วงความดันที่กว้าง ตั้งแต่ 0 ถึง 1.0 MPa
· สามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
· เทอร์โมเซ็ตติ้งเรซินที่ทนต่อความร้อนสูง ซึ่งใช้กับด้านนอกของขดลวด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกำหนด 25 หรือต่ำกว่า)
· โซลินอยด์วาล์ว Momotaro II ซีรีส์ PF-25 ชนิดหน้าแปลนตัวนี้รวมเอาคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดไว้ด้วยกัน และมีขนาดเท่ากันกับซีรีส์ PS-15 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้า เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนทดแทนระหว่างการซ่อมแซม ในขณะที่ซีรีส์ PF-15 จะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นจากความทนทานที่สูงขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
PF25-V-15A |
PF25-V-20A |
PF25-V-25A |
PF25-V-32A |
PF25-V-40A |
PF25-V-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,437.71 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 26,405.24 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 28,824.05 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 33,661.67 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 35,354.84 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 38,983.05 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ปกติปิด | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน JIS 10K FF | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) | 5:: 180 | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | H | วัสดุ ตัวเครื่อง | SCS |
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | บังคับ ความดัน(MPa) | 0 to 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง