1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วสแตนเลส ซีรีส์ WF-25 (สำหรับของเหลวและแก๊ส) Momotaro II (รหัสสินค้า)

โซลินอยด์วาล์วสแตนเลส ซีรีส์ WF-25 (สำหรับของเหลวและแก๊ส) Momotaro II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,867.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์วสแตนเลสชนิดเกลียว ซีรีส์ WF-25 และชนิดหน้าแปลน ซีรีส์ WF-25 ของ Momotaro มีคุณสมบัติและมีขนาดเท่ากันกับซีรีส์ WS-15 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้า จึงสะดวกในการเปลี่ยนทดแทนระหว่างการซ่อมแซม ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นจากความทนทานที่สูงกว่าซีรีส์ WF-15
· ใช้งานได้ในช่วงความดันที่กว้าง ตั้งแต่ 0 ถึง 1.0 MPa
· มาพร้อมกับกลไกที่ไวต่อปรากฎการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์
· สามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
· เทอร์โมเซ็ตติ้งเรซินที่ทนต่อความร้อนสูง ซึ่งใช้กับด้านนอกของขดลวด

รหัสสินค้า
WF25-D-15A
WF25-D-20A
WF25-D-25A
WF25-D-32A
WF25-D-40A
WF25-D-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ

฿ 24,867.81

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 26,405.24

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 28,824.05

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)

฿ 33,661.67

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 35,354.84

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 38,983.05

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 22 วัน 2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ค้อนน้ำที่สอดคล้องกัน
ประเภทการสลับ ปกติปิด สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน JIS 10K FF ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) 5:: 60 ประเภท ฉนวนกันความร้อน B วัสดุ ตัวเครื่อง SCS
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 บังคับ ความดัน(MPa) 0 to 1.0