1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PushOne ซีรีส์ E, ข้องอ Triple Universal

PushOne ซีรีส์ E, ข้องอ Triple Universal
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 647.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้องอ Triple Universal ไม่ต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ พื้นผิวมีการเสื่อมสภาพน้อย ป้องกันการชะไอออนทองแดงในของเหลว

[คุณสมบัติ]
· ท่อเป็นฟิตติ้งแบบ PushOne
· ไม่ต้องใช้จิ๊กหรืออุปกรณ์ใดในการเชื่อมต่อกับท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· พื้นผิวมีการเสื่อมสภาพน้อย ป้องกันการชะไอออนทองแดงในของเหลว
· ใช้เรซิ่นที่มีความหน่วงไฟ (มาตรฐาน UL94 V-0 EQUIV)
· ใช้เรซิ่น PBT ไม่ลามไฟ
· ข้อต่อฟิตติ้งมาตรฐาน UL94 V-0 ที่มีคุณสมบัติในการดับไฟด้วยตนเองที่เหนือกว่า
· ข้อต่อนี้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมแบบกระจาย
· เกลียว R ถูกซีลไว้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องพันเกลียวด้วยเทปปิด

รหัสสินค้า
ELTB8-PT1/4
ELTB10-PT3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด สกรู T

฿ 647.94

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน 81/4

฿ 686.34

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 103/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล NBR พิเศษ สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่องอ สากลสาม ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 40 กระบวนการแปรรูป การชุบผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า