1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PushOne ซีรีส์ A, ข้อต่อยูเนี่ยน Double Y

PushOne ซีรีส์ A, ข้อต่อยูเนี่ยน Double Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 337.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อกับข้อต่อยูเนี่ยนแบบ Double Y นี้ ลดการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในของเหลว

[คุณสมบัติ]
· สามารถต่อท่อได้โดย PushOne®
· ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ข้อต่อสีขาวทำให้พื้นที่ทำงานดูสว่างขึ้น
· ใช้เรซิ่น PBT แบบไม่ลุกไหม้เป็นวัสดุ
· มีคุณสมบัติในการดับไฟได้ด้วยตนเองอย่างเหนือชั้นเทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 V-0
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกิดสะเก็ดไฟเชื่อม
· สกรู R ได้รับการซีล ดังนั้นจึงไม่ต้องพันด้วยเทปซีล

รหัสสินค้า
AUWY4-6
AUWY6-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ สายยาง OD d1
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD d2
(มิลลิเมตร)

฿ 337.97

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 5 วัน 46

฿ 398.89

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 68

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล NBR พิเศษ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ดับเบิล ข้อต่อยูเนี่ยน Y สีลักษณะที่ปรากฏ สีขาว
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 40 กระบวนการแปรรูป การชุบผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า