1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยน Push One ซีรีส์ A

ข้อต่อยูเนี่ยน Push One ซีรีส์ A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อกับข้อต่อยูเนี่ยนนี้ พื้นผิวทนต่อการเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังป้องกันการชะไอออนทองแดง

รหัสสินค้า
AUC4
AUC4-6
AUC6
AUC6-8
AUC8
AUC8-10
AUC10-12
AUC12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน บังคับ สายยาง OD d1
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD d2
(มิลลิเมตร)

฿ 101.63

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ-4-

฿ 112.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 7 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-[การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ46

฿ 103.99

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ-6-

฿ 120.23

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-[การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ68

฿ 113.53

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 7 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ-8-

฿ 137.03

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-[การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ810

฿ 155.61

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-[การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ1012

฿ 140.47

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ-12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น
การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง วัสดุ ซีล NBR พิเศษ
สีลักษณะที่ปรากฏ สีขาว ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 40
กระบวนการแปรรูป การชุบผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า