(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้งแบบถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว เนื่องจากซีลด้วยโอริง สินค้าจึงมีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อถอดคัปปลิ้ง ขนาดเล็ก แข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีเยี่ยม เปิดและอัตโนมัติเมื่อมีการสวม/ถอดที่ด้านซ็อกเก็ต
รหัสสินค้า |
---|
MS-F1/4 |
MS-M1/4 |
MS-M3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อ | S (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 574.19 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวตัวเมียเกลียว | 16 | Rc1/4 | ||
฿ 526.18 | JUN COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชนิดเกลียว | 14 | R1/8 | ||
฿ 754.45 | JUN COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิดเกลียว | 17 | R3/8 |
กำลังโหลด …
เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | วัสดุ ของ โอริง | ยาง ฟลูออรีน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | :: 0.88 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง