1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง Junron แบบสวมเร็ว ขนาดเล็ก รุ่น MP (รหัสสินค้า)

คัปปลิ้ง Junron แบบสวมเร็ว ขนาดเล็ก รุ่น MP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 126.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ง่ายต่อการใส่และถอด (สวมและถอดได้ไว) ในรูปแบบวันทัช มีความทนทานเป็นเลิศต่อเสียงสะท้อน/แรงกระแทกระหว่างที่เกิดขึ้นระหว่างถอด ขนาดเล็ก แข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีเยี่ยม เปิดและปิดอัตโนมัติด้วยการสวม/ถอดที่ด้านซ็อกเก็ต

รหัสสินค้า
MP-F1/4SALE
MP-M1/4SALE
MP-M1/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อ S
(มิลลิเมตร)
ขนาด เกลียว

฿ 180.32

฿ 91.84

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวตัวเมียเกลียว16Rc1/4

฿ 126.17

฿ 80.46

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดเกลียว14R1/4

฿ 192.39

JUN COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 11 วัน ชนิดเกลียว12R1/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ชนิด มาตรฐาน
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว วัสดุ ของ โอริง ยาง ฟลูออรีน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
ความดันขณะใช้งาน(MPa) :: 0.88