1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ท่อเกจวัดน้ำมันทนความร้อนเคมี ประเภท KLPC-G (รหัสสินค้า)

KYW OIL GAUGE

ท่อเกจวัดน้ำมันทนความร้อนเคมี ประเภท KLPC-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชนิด KLPC-G เป็นเกจวัดน้ำมันที่ทนความร้อนและทนต่อสารเคมี ซึ่งใช้เรซิ่นสังเคราะห์ทนความร้อนพิเศษสำหรับบอดี้หลักประเภท KLPC, แก้ว Pyrex สำหรับท่อเกจ และยางฟลูออรีนสำหรับปะเก็น

[คุณสมบัติ]
• เนื่องจากบอดี้หลักและท่อเกจซีลปิดผนึกและเชื่อมต่อกับโอริงเพียงอย่างเดียว จึงสามารถครอบคลุมความแตกต่างของการตัดเฉือนเล็กน้อยในระยะห่างของการติดตั้งได้
• มีชิ้นส่วนไม่มากนักและง่ายต่อการติดตั้งและเปลี่ยน
• การเปลี่ยนความยาวท่อเกจทำให้ความยาวของการติดตั้งเพิ่มขึ้น
• มุมมองกว้าง ช่วยให้ตรวจสอบพื้นผิวน้ำมันจากด้านข้างได้
• สารปนเปื้อนภายในสามารถทำความสะอาดได้อย่างอิสระโดยเพียงแค่ถอดท่อเกจออก
• ทุกชิ้นส่วนทนความร้อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม โดยทนความร้อนได้สูงถึง 150°C
• ความต้านทานความดัน 0.3 MPa

รหัสสินค้า
KLPC-500G-R-M14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,500.00

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 25 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภท ท่อเหล็ก ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ไลน์ / ลอย
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี ระยะพิทช์รูติดตั้งสี่เหลี่ยม(มิลลิเมตร) 500 ขนาดสี่เหลี่ยมของเกลียว M14 × 2.00
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น สังเคราะห์ชนิด ทนความร้อน พิเศษ วัสดุ ส่วน ซีล ยาง ฟลูออรีน อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150
สีลอย สีแดง ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KLPC-500G-R-M14 ในชุด ท่อเกจวัดน้ำมันทนความร้อนเคมี ประเภท KLPC-G