1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มไดอะแฟรมDDP-120B (รหัสสินค้า)

ปั๊มไดอะแฟรมDDP-120B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48,956.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดหา แปรงทาสี มีเสถียรภาพการเคลือบผิวกระจกบนผนังด้านในของห้องที่ทาสีช่วยให้สามารถเปลี่ยนสีและทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยลด ของเสีย และปริมาณ สารทำปฏิกริยา ทำความสะอาดที่ใช้

รหัสสินค้า
DDP-120B
DDP-120BN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุตัวผลิตภัณฑ์

฿ 48,956.00

AIW PUMP 1 ชิ้น 40 วัน [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม

฿ 73,057.00

AIW PUMP 1 ชิ้น 40 วัน สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทปั๊ม แบบใช้ไฟฟ้า ไดอะแฟรม ชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ แปรงทาสี ปริมาณการปล่อยสูงสุด(ลิตร / นาที) 30
ความดัน แปรงทาสี สูงสุด ( ค่า ทางทฤษฎี)(MPa) 0.7 อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 40 แหล่งขับรถ ขับลม
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ G พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ขนาดเกลียว 1/4B ประเภท เต้าเสียบ ดูด G
เต้าเสียบ ดูด ขนาดเกลียว 1/2B ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การปล่อย Rc ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเกลียว 3/8B
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) 5 ถึง 40