(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี พื้นฐานยอดนิยมตลอดกาลใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการ การเคลือบผิว พลาสติกโลหะยานพาหนะและไม้รวมถึงการ การใช้งาน ของเหลวเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
W-61-3G |
W-71-1G |
W-71-2G |
W-71-3G |
W-71-4G |
W-71-21G |
W-71-31G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่] (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่] (มิลลิเมตร) | ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่] (mℓ / นาที) | ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่] (ℓ / นาที) | ประเภท | รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว (mℓ / นาที) | รายละเอียดปริมาณอากาศ (ℓ / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,020.88 | AIW SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 12 วัน | ถึง 2 | ถึง 250 | ถึง 200 | ถึง 150 | ซีรีย์ W-61 | 1.5 | 220 | 190 | 150 | ||
฿ 6,779.00 | AIW SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 หรือน้อยกว่า | ถึง 150 | ถึง 200 | ถึง 100 | ซีรี่ส์ W-71 | 1.0 | 120 | 110 | 75 | ||
฿ 6,472.00 | AIW SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 12 วัน | ถึง 2 | ถึง 200 | ถึง 200 | ถึง 100 | ซีรี่ส์ W-71 | 1.3 | 155 | 155 | 85 | ||
฿ 6,779.00 | AIW SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 12 วัน | ถึง 2 | ถึง 200 | ถึง 300 | ถึง 200 | ซีรี่ส์ W-71 | 1.5 | 185 | 210 | 165 | ||
฿ 6,779.00 | AIW SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 14 วัน | ถึง 2 | ถึง 250 | ถึง 300 | ถึง 300 | ซีรี่ส์ W-71 | 1.8 | 220 | 220 | 230 | ||
฿ 6,779.00 | AIW SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 14 วัน | ถึง 2 | ถึง 200 | ถึง 200 | ถึง 200 | ซีรี่ส์ W-71 | 1.3 | 165 | 160 | 195 | ||
฿ 6,779.00 | AIW SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 14 วัน | ถึง 2 | ถึง 200 | ถึง 200 | ถึง 300 | ซีรี่ส์ W-71 | 1.5 | 185 | 190 | 230 |
กำลังโหลด …
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | วิธีการจัดหา | แรงดึงดูด | การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) | ถึง 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (อากาศ) | G1/4 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | G1/4 | พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) | 0.29 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง