(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้องกันปัญหาและความเสียหายที่เกิดจาก การ ปนเปื้อนของ อากาศอัด และจ่าย อากาศอัด สะอาดเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
·มี 3 องค์ประกอบบน คอร์/แกน และ โคแอ็กเชียล เดียวกัน แห้งและแยก น้ำมัน และความชื้น กำจัดอนุภาค น้ำมัน มากกว่า 0.01 μmและทำให้ อากาศอัด สะอาดเป็นพิเศษในขั้นตอน
·มีเกจวัด ความดัน 2 ระดับและคุณสามารถตรวจสอบ แม่เหล็ก แลกเปลี่ยนขององค์ประกอบได้
·สร้าง สถานะ สุญญากาศ เดียวกันกับพายุทอร์นาโดเมื่ออากาศผ่านไปอัดไอน้ำหยดเนื่องจากความแตกต่างระหว่างความดันภายในและภายนอกและทำให้อากาศแห้งที่มีความชื้นสูงถึงประมาณ 15% (เมื่อ 0.7 mpa)
·การสูญเสีย ความดัน ลดลง 30-50% เมื่อเปรียบเทียบกับตัวกรอง ละอองน้ำมัน อื่น ๆ
·ง่ายต่อการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเนื่องจากการถอดง่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ประกอบทั้งหมด
·ถอด อุปกรณ์ระบายน้ำ โดยอัตโนมัติ (น้ำ น้ำมัน และสารพิษจาก อากาศอัด) แทบไม่มีความล้มเหลวโดยใช้ ความดัน จากภายใน
รหัสสินค้า |
---|
T-105A-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณภาพ อากาศอัด | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,934.00 | FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อากาศแห้งทั่วไป / อากาศแห้งเป็นพิเศษ / อากาศที่มีความชื้นสูง / ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ / อนุภาค | 750 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดกรอง | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 0.01μm | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ก๊อกระบายออก | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | แรงดันใช้งาน(MPa) | 0.3 :: 0.97 | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-105A-1000 ในชุด ตัวกรองลม 3-in - 1 ชุดกรอง หลายแห้งสำหรับ อากาศอัด
รหัสสินค้า |
---|
T-107A-1000 |
T-110A-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณภาพ อากาศอัด | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,243.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ / อนุภาค / อากาศแห้งทั่วไป / อากาศที่มีความชื้นสูง | 750 | 1/2 | ||
฿ 85,780.31 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ / อนุภาค / อากาศแห้งทั่วไป / อากาศที่มีความชื้นสูง | 1500 | 3/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง