(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อตัวหนอนน้ำหนักเบาและแข็งแรง สามารถเคลื่อนได้ดี ทำจากไนลอน MC สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น จึงเหมาะกับเครื่องจักรสำหรับอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
PG1-50R1J8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม บิด (°) | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,113.42 | KHK WORM GEARS PG | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3° 35′ | - | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล้อ | วัสดุ | MC901 | รักษาความร้อน | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
เกรด ความแม่นยำ | KHK, W, 002, คลาส 5 | ฟันกราม | ไม่มี | ทิศทางการบิด | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PG1-50R1J8 ในชุด ล้อตัวหนอน PG
รหัสสินค้า |
---|
PG1-20R2J6 |
PG1-30R1 |
PG1-30R1J6 |
PG1.5-20R1 |
PG1.5-20R1J10 |
PG1.5-20R1J8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม บิด (°) | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 793.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7° 11′ | - | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 607.00 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3° 35′ | - | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 932.04 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3° 35′ | - | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 557.85 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 20 | 1.5 | 1 | 3° 26′ | - | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,543.69 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 12 | 20 | 1.5 | 1 | 3° 26′ | 4×1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 882.29 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 12 | 20 | 1.5 | 1 | 3° 26′ | - | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง