(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อตัวหนอนพิทช์ละเอียดทำจากโพลีอะซีทัล
ประเภท | ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(φ) | 5 | ความกว้างของ ฟัน(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลีอะซีทัล | รักษาความร้อน | ไม่มี | เกรด ความแม่นยำ | KHK, W, 002, คลาส 5 |
ฟันกราม | ไม่มี | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 40 | โมดูล | 0.5 |
จำนวนการเริ่ม | 1 | มุม บิด(°) | 2° 36′ | ทิศทางการบิด | R |
สเปค รู เพลา | สินค้ามีรูไพล็อต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DG0.5-40R1 ในชุด ล้อตัวหนอน DG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง