(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวหนอนสแตนเลสทนต่อสนิม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับล้อพลาสติกที่ใช้คู่กัน
รหัสสินค้า |
---|
SUW1.5-R1J10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม ล่วงหน้า (°) | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | รูปทรง หนอน | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,581.77 | KHK WORM GEARS SUW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3° 26′ | 4X1.8 | W2 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวหนอน | วัสดุ | SUS303 | รักษาความร้อน | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
เกรด ความแม่นยำ | KHK, W, 001, คลาส 4 | ฟันกราม | ไม่มี | ทิศทางการบิด | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUW1.5-R1J10 ในชุด ตัวหนอนสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SUW0.8-R2 |
SUW1-R1 |
SUW1-R2 |
SUW1.5-R1J8 |
SUW1.5-R2 |
SUW1.5-R2J10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม ล่วงหน้า (°) | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | รูปทรง หนอน | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 876.13 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6° 34′ | - | W2 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,328.56 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3° 35′ | - | W2 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,189.87 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7° 11′ | - | W2 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,846.97 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 1 | 3° 26′ | - | W2 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,489.35 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6° 54′ | - | W2 | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,581.77 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6° 54′ | 4X1.8 | W2 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง