1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวหนอนสแตนเลส (รหัสสินค้า)

KHK WORM GEARS SUW

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวหนอนสแตนเลส
  • ตัวหนอนสแตนเลส
  • ตัวหนอนสแตนเลส
  • ตัวหนอนสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 640.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวหนอนสแตนเลสทนต่อสนิม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับล้อพลาสติกที่ใช้คู่กัน

รหัสสินค้า
SUW3-R1J19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู โมดูล จำนวนการเริ่ม มุม ล่วงหน้า
(°)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง หนอน ตำแหน่ง รู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 5,661.66

KHK WORM GEARS SUW 1 ชิ้น 7 วัน 101950M5313° 55′6X2.8W110ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวหนอน วัสดุ SUS303 รักษาความร้อน ไม่มี
เกรด ความแม่นยำ KHK, W, 001, คลาส 4 ฟันกราม ไม่มี ทิศทางการบิด R

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUW3-R1J19 ในชุด ตัวหนอนสแตนเลส

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUW0.8-R2
SUW1-R1
SUW1-R2
SUW3-R1J20
SUW3-R2
SUW3-R2J17
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู โมดูล จำนวนการเริ่ม มุม ล่วงหน้า
(°)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง หนอน ตำแหน่ง รู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 876.13

1 ชิ้น 4 วัน 10630M40.826° 34′-W2-สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 1,328.56

1 ชิ้น 3 วัน 10632M4113° 35′-W2-สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 1,189.87

1 ชิ้น 4 วัน 10632M4127° 11′-W2-สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 5,658.62

1 ชิ้น 7 วัน 102050M5313° 55′6X2.8W110ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,470.98

1 ชิ้น 4 วัน 101650-327° 50′-W1-สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 5,581.28

1 ชิ้น 7 วัน 101750M4327° 50′5X2.3W110ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป